PMP40473

PMP40473

설계 파일

개요

이 설계는 산업용 애플리케이션을 위한 QR(유사공진) 플라이백 레퍼런스 설계로, AC 입력 전압 85~115Vac를 절연 다중 출력으로 변환하는 방법을 보여줍니다. UCC28600 컨트롤러를 사용한 24V/0.5A, 12V/0.9A 및 15V/20mA UCC28600의 유사공진 스위칭을 통해 이 설계는 무부하 손실이 82mW 미만인 상태에서 최대 87.5%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 출력 간 잡음을 완화하는 여러 절연 출력 전압 생성
  • 무부하 시 낮은 소비 전력(82mW 미만)으로 대기 작동 지원
  • 87.5%를 초과하는 피크 효율로 효율적인 전력 변환 가능
출력 전압 옵션 PMP40473.1 PMP40473.2 PMP40473.3
입력 전압(최소)(V) 85 85 85
입력 전압(최대)(V) 115 115 115
Vout(공칭값) (V) 24 12 15
Iout(최대)(A) .5 1 .02
출력 전력(W) 12 12 .3
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT072.PDF (2113 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYL7.PDF (124 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYL6.PDF (154 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYL9.ZIP (900 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF76.ZIP (872 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYL8.PDF (861 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYL5.PDF (164 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28600 — 8핀 반공진 플라이백 그린 모드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 85 - 115-Vac input to isolated three-output flyback reference design 2019. 1. 7