PMP40488

PMP40488

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM5155 부스트/플라이백/SEPIC 컨트롤러를 사용하여 듀얼 출력 SEPIC 토폴로지로 6W 출력을 제공합니다. 입력은 12VDC이고 출력은 ±60V/50mA입니다. 스위칭 주파수는 500KHz로 설정되어 있습니다. 이 설계는 88.2%의 피크 효율을 달성합니다. 60V 레일의 교차 조정은 총 부하 범위에서 ±4% 이내입니다. 선택적으로 외부 전압 컨트롤 핀을 사용하여 0~60V 사이에서 출력 전압을 조정할 수 있습니다. 고효율 및 작은 PCB 치수(25mm*14mm*4.5mm)로 휴대용 초음파 프로브 애플리케이션 설계에 적합합니다.

특징
  • 외부 제어 신호에 의해 0~60V 프로그래밍 가능한 옵션과 함께 대칭으로 ±60V/50mA 출력 제공
  • 피크 효율 88.2%
  • 60V 레일의 ±4% 이내 교차 조정
  • 소형 PCB 치수를 위한 500KHz 스위칭 주파수
출력 전압 옵션 PMP40488.1 PMP40488.2
입력 전압(최소)(V) 9 9
입력 전압(최대)(V) 12 12
Vout(공칭값) (V) 60 -60
Iout(최대)(A) .05 -.05
출력 전력(W) 3 3
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Sepic- CCM Sepic- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT071B.PDF (1790 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYL2.PDF (71 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYL1B.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYL4B.ZIP (479 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF75.ZIP (451 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYL3.PDF (238 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYL0B.PDF (131 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5155 — 2.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 6-W Dual-Output SEPIC Converter Reference Design (Rev. B) 2020. 4. 21