PMP40508

PMP40508

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 2차측 레귤레이터인 UCC28742를 사용하는 40W 듀얼 출력 오프라인 컨버터입니다. 5V 레일은 ±1%의 정밀도 이내로 조정되며 12V 레일의 교차 조정은 25%~100% 부하에서 -8%~+14% 이내입니다. 이 설계는 비용 최적화를 위한 단일 계층 PCB를 사용합니다. 피크 효율은 115V/60Hz에서 82.68%, 230V/50Hz에서 84.03%입니다. 대기 모드에서의 소비 전력은 115V/60Hz에서 32.7mW, 230V/50Hz에서 57.51mW입니다.

특징
  • 비용 최적화를 위한 단일 계층 PCB 설계
  • 5V 출력 레일의 높은 정밀도
  • 피크 효율은 115V/60Hz에서 82.68%, 230V/50Hz에서 84.03%
  • 낮은 대기 소비 전력
출력 전압 옵션 PMP40508.1 PMP40508.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 5 12
Iout(최대)(A) 2 2.5
출력 전력(W) 10 30
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- DCM Flyback- DCM
산업용
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT107.PDF (2123 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRZO3.PDF (130 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRZO2.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRZO5.ZIP (600 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFG4.ZIP (1783 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRZO4.PDF (739 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRZO1.PDF (135 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28742 — 1%의 출력 조정 정확도를 지원하는 고효율 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431LI — 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 AC Input, 5-V/2-A and 12-V/2.5-A Dual-Output Flyback Converter Reference Design 2019. 5. 7

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상