PMP40514

PMP40514

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 IEEE 802.3at PoE 인터페이스 및 DC/DC 컨트롤러 TPS23756을 사용하는 13W 절연 능동 클램프 플라이백 PD 컨버터 시스템을 평가하기 위해 개발되었습니다. 이 컨버터는 13W의 최대 IEEE 802.3at 전력 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 양호한 효율, 부하 조정 및 관련 전기 성능을 제공합니다.

특징
  • IEEE 802.3at 규격 준수 전원 장치 지원
  • PoE PD와 DC/DC 컨트롤러를 결합하여 설계 간소화
  • 소프트 스위칭 기술을 이용한 고효율 및 EMI 성능 향상
출력 전압 옵션 PMP40514.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Active Clamp^POE
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT074.PDF (2008 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRYO7.PDF (57 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRYO6.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRYO9.ZIP (26 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCF83.ZIP (207 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRYO8.PDF (717 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRYO5.PDF (223 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

전동 장치

TPS23756 — 플라이백/포워드 DC-DC 컨트롤러 및 12V~57V 어댑터를 지원하는 클래스 4 PoE PD

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431A — 1%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Class 3 isolated high-efficiency active clamp flyback converter for PoE power 2019. 1. 15