PMP40544

PMP40544

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 3m USB-IF 근단 규격을 준수하는 차량용 USB Type-A 충전기용입니다. TPS25840-Q1은 DC-DC 레귤레이터 및 데이터 스위치로 사용되며 TUSB217-Q1은 신호 품질을 개선하기 위한 고속 신호 조절기로 사용됩니다. 솔루션의 효율은 12W 출력에서 93.3%이므로 온도 상승이 20.5°C에 불과합니다. 프로그래머블 케이블 전압 강하 보상을 통해 휴대용 장치는 과부하에서 최적의 전류와 전압으로 충전할 수 있습니다. 3미터 길이의 케이블을 사용한 설계에서 USB 2.0 고속 근단 아이 적합성 테스트를 통과했습니다.

특징
  • 3미터 길이의 케이블로 우수한 아이 성능 달성
  • 12W 출력에서 93.3% 효율
  • 20.5°C의 낮은 온도 상승
  • 최적의 충전을 위한 프로그래머블 케이블 전압 강하 보상
출력 전압 옵션 PMP40544.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2.4
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT149.PDF (2113 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM333.PDF (103 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM332.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM335.ZIP (937 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFP3.ZIP (2184 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM334.PDF (676 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM331.PDF (179 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS709-Q1 — 역전류를 보호하는 오토모티브 100mA, 30V, 초저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD85312Q3E — 20V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 공통 소스 SON 3mm x 3.14mOhm

데이터 시트: PDF
USB 리드라이버 및 멀티플렉서

TUSB217-Q1 — DC 부스트, 통합형 CDP, 넓은 공급 장치를 갖춘 차량용 USB 2.0 고속 신호 조절기

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS25840-Q1 — STB 보호 및 케이블 보상을 지원하는 USB-A SDP/CDP 충전 포트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25830A-Q1 — 배터리 단락 보호 및 MFi 기능을 지원하는 USB Type-C® 및 SDP/CDP 충전 포트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive USB Type-A Charger Reference Design With 3-m USB-IF 2019. 11. 19