PMP40555

9~60VDC 입력, 12V 및 2A 출력 플라이백 레퍼런스 설계

PMP40555

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 LM5155를 사용하는 폭넓은 입력, 12V 및 2A 출력 절연 플라이백 컨버터입니다. 스위칭 주파수는 250kHz이며 시스템의 피크 효율은 입력 24V에서 89.19%입니다. 입력 범위 내 부하 조정은 ±0.5% 이내입니다. 출력의 피크 간 리플은 1A부터 2A 사이 부하 과도 상태에서 296mV 이내이며 슬루율은 1 A/us입니다.

특징
  • 넓은 입력 범위
  • 스위칭 주파수 250kHz
  • 피크 효율 89.19%
  • 전체 입력 범위에서 ±0.5% 이내 부하 조정
출력 전압 옵션 PMP40555.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT145.PDF (2064 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM277.PDF (107 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM276.PDF (99 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM279.ZIP (660 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFO1.ZIP (1545 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM278.PDF (552 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM275.PDF (183 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

TL431LI최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM51552.2MHz 와이드 VIN, 1.5A MOSFET 드라이버, 비동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 9~60-Vdc Input, 12-V/2-A Output Flyback Reference Design 2019. 10. 17