PMP40681
소형, 정격 30W 차량용 듀얼 USB Type-C® 충전기 레퍼런스 디자인
PMP40681
개요
이 레퍼런스 설계는 이중 15W 출력을 지원하는 차량용 USB Type-C® 충전기를 위한 소형 크기 설계(40mm × 40mm)입니다. TPS25850-Q1은 DC/DC 레귤레이터 및 포트 컨트롤러로 사용되며, 솔루션의 효율은 이중 15W 출력에서 92.37%입니다. 프로그래머블 케이블 전압 강하 보상을 통해 휴대용 장치는 과부하에서 최적의 전류와 전압으로 충전할 수 있습니다. NTC(음의 온도 계수) 서미스터는 지능형 열 관리로 과열 상태에서 출력 전압을 다시 프로그래밍하기 위해 구현되었습니다.
특징
- 소형 크기 설계
- 전부하에서 92.37% 피크 효율
- 이중 USB Type-C® 충전기
- 열 관리 기능
- 프로그래머블 케이블 전압 강하 보상
| 출력 전압 옵션 | PMP40681.1 | PMP40681.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 6 | 6 |
| 입력 전압(최대)(V) | 26 | 26 |
| Vout(공칭값) (V) | 5.17 | 5.17 |
| Iout(최대)(A) | 3 | 3 |
| 출력 전력(W) | 15.51 | 15.51 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | USB Switch | USB Switch |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDT202.PDF (1489 KB)
효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과
TIDM714.PDF (135 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | Small Size, Rated 30-W Automotive Dual USB Type- C™ Charger Reference Design | PDF | HTML | 2020. 9. 24 |