PMP40725

CISPR 25 클래스 5 400kHz 정격 12W 차량용 USB Type-A 충전기 레퍼런스 설계

PMP40725

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 단일 12W 출력의 차량용 USB Type-A 충전기를 위한 EMI 최적화 설계입니다. TPS25846-Q1은 DC-DC 레귤레이터 및 포트 컨트롤러로 사용됩니다. 스위칭 주파수는 400kHz입니다. 프론트 엔드 필터는 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI(전자기 간섭) 표준을 통과하도록 설계되었으며 PCB 레이아웃이 최적화되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 이미 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI 표준에 대한 테스트를 거쳤으므로 고객의 설계 시간을 단축합니다.

특징
  • 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI(전자기 간섭) 표준 통과
  • 피크 효율 95.2%
  • 5V 레일의 ±1% 이내 교차 조정
  • 소형 PCB 차원을 위한 400KHz 스위칭 주파수
출력 전압 옵션 PMP40725.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 5.1
Iout(최대)(A) 2.4
출력 전력(W) 12.24
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT197.PDF (1260 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM706.PDF (147 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM705.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM708.ZIP (690 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFX5.ZIP (257 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM707.PDF (504 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM704.PDF (186 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD85312Q3E20V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 듀얼 공통 소스 SON 3mm x 3.14mOhm

데이터 시트: PDF
USB-A 컨트롤러

TPS25846-Q1클라이언트 모드 지원을 제공하는 USB BC1.2 5V 3.5A 출력, 36V 입력 동기 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 CISPR 25 Class5 400-kHz 12-W Automotive USB Type-A Charger Reference Design 2020. 9. 11