PMP40731

PMP40731

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 이중 15W 출력을 지원하는 차량용 USB Type-C® 충전기를 위한 소형 크기 및 열 최적화 설계입니다. TPS25858-Q1 장치는 가격 경쟁력이 있는 DC/DC 레귤레이터 및 이중 USB Type-C® 포트 컨트롤러입니다. 효율은 듀얼 15W 출력에서 92.83%입니다. 프로그래머블 케이블 전압 강하 보상을 통해 휴대용 장치는 과부하에서 최적의 전류와 전압으로 충전할 수 있습니다. NTC(부정 온도 계수) 서미스터는 지능형 열 관리로 과열 상태에서 출력 전압을 다시 프로그래밍하기 위해 구현됩니다.

특징
  • 이중 USB Type-C® 충전기
  • 열 관리 기능
  • 소형 디자인
출력 전압 옵션 PMP40731.1 PMP40731.2
입력 전압(최소)(V) 6 6
입력 전압(최대)(V) 26 26
Vout(공칭값) (V) 5.17 5.17
Iout(최대)(A) 3 3
출력 전력(W) 15.51 15.51
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 USB Switch USB Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT220.PDF (1627 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM799.PDF (117 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM801.ZIP (1201 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFZ4.ZIP (582 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM800.PDF (810 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM798.PDF (193 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

USB-C 컨트롤러

TPS25858-Q1듀얼 3A USB Type-C® 충전 포트 컨트롤러 - 프로그래밍 가능한 전류 제한 및 부하 감소 지원

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Small-Size and Thermal-Optimization Rated 30-W Automotive Dual USB Type-C® Charg 2021. 1. 25