PMP40766

PMP40766

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전기 자전거 애플리케이션을 위한 범용 입력, 71.4V, 7A 정전류, 정전압(CC/CV) 충전기입니다. UCC28180 장치는 0.99 역률 및 저전류 총 고조파 왜곡을 위한 CCM PFC 스테이지에 사용됩니다. UCC256403은 하프 브리지 공진 컨버터에 사용되어, 정전압 모드에서 95.8%의 효율과 빠른 부하 과도 상태를 달성합니다. UCC28910을 사용하는 플라이백은 PFC, LLC, 제어 회로 및 냉각 팬을 위한 보조 전원을 제공합니다. 조정 가능한 CC/CV 옵션은 다중 셀 배터리 충전 애플리케이션에 적합하도록 MCU 보드용으로 예약되어 있습니다.

특징
  • 최대 부하 출력에서 0.99 역률
  • 피크 효율 95.8%
  • 충전 상태 표시
  • 조정 가능한 CC/CV를 위한 예약된 디지털 옵션
출력 전압 옵션 PMP40766.1 PMP40766.2 PMP40766.3
입력 전압(최소)(V) 90 350 120
입력 전압(최대)(V) 264 410 410
Vout(공칭값) (V) 390 71.4 12
Iout(최대)(A) 1.33 7 .25
출력 전력(W) 518.7 499.8 3
절연/비절연 Non-Isolated Isolated Isolated
입력 유형 AC DC DC
토폴로지 Boost- PFC Full Bridge- LLC Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT215.PDF (6469 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM795.PDF (384 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM794.PDF (187 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM797.ZIP (2231 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFZ3.ZIP (2271 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM796.PDF (1570 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM793.PDF (429 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC256403 — 초저전력 및 초저소음 대기 작동을 지원하는 LLC 공진 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28910 — 정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
아날로그 전류 감지 증폭기

INA180 — 26V, 350kHz 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

LMV393 — 듀얼 범용 저전압 콤퍼레이터

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TL103W — 내부 레퍼런스를 지원하는 듀얼, 32V, 900kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431LI — 최적화된 레퍼런스 전류를 지원하는 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터(핀 레이아웃: KRA)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal Input, 500-W CC/CV e-Bike Charger Reference Design 2021. 1. 11