PMP40801

개인용 전자 제품 애플리케이션을 위한 도킹 USB Type-C® 전원 공급 레퍼런스 디자인

PMP40801

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 개인용 전자 제품 또는 차량용 애플리케이션을 위한 USB Type-C® 전원 공급을 위한 것으로, USB PD(Power Delivery)를 지원하는 벅-부스트 컨버터가 광범위한 출력 전압을 생성하는 데 사용됩니다. TPS55288은 12V 자동 배터리 전압 또는 19V 어댑터 전압을 USB-PD 전원 공급 레일로 변환하는 데 사용되는 동기 벅-부스트 컨버터입니다. TPS65987DH는 전원 경로가 통합된 독립 실행형 USB Type-C 및 PD 컨트롤러로, PD 협상 결과에 따라 I2C 인터페이스를 통해 TPS55288의 출력을 자동으로 설정할 수 있습니다. 출력 사양은 19V 어댑터 입력에서 5V~20V, 5A 최대 연속 전류가 되도록 설계되었으며, 효율성과 열을 고려하기 위해 12V 배터리 입력에서 3A의 최대 연속 전류가 되도록 설계되었습니다.

특징
  • USB Type-C 충전기
  • 97% 초과 피크 효율
  • 100W 피크 전력
  • 소형 솔루션 크기
  • 탁월한 열 성능
출력 전압 옵션 PMP40801.1 PMP40801.2 PMP40801.3 PMP40801.4
입력 전압(최소)(V) 12 12 12 12
입력 전압(최대)(V) 19 19 19 19
Vout(공칭값) (V) 5 9 15 20
Iout(최대)(A) 3 3 3 5
출력 전력(W) 15 27 45 100
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 USB Switch USB Switch USB Switch USB Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT204.PDF (2887 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM776.PDF (176 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM778.ZIP (1632 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFY9.ZIP (271 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM777.PDF (1166 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM775.PDF (340 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS55288PPS 제어 기능을 갖춘 36V, 16A 벅 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS5604304V~36V, 0.6A 동기 스텝다운 SIMPLE SWITCHER® 전력 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2500에코 모드에서 0.13-1.4A 조정 가능 ILIMIT, 1.8-5.25V, 80mΩ USB 전원 스위치 + 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF
USB 포트 보호 IC

TPD6S300AUSB Type-C® 포트 보호기: 향상된 OVP를 지원하는 VBUS 단락 과전압 및 6채널 ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS65987D전원 스위치가 통합된 USB Type-C® 및 USB-C® PD(Power Delivery) 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Docking USB Type-C® Power Delivery Reference Design for Personal Electronics App 2021. 1. 4