PMP40909

PMP40909

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 두 개의 TPS61288 디바이스를 병렬로 연결하여 고출력 전력을 지원하는 두 가지 방법을 보여줍니다. 한 가지 방법은 VIN, VOUT, FB 및 COMP 핀을 서로 직접 연결하는 것입니다. 두 장치는 COMP 핀에서 동일한 전압을 공유하기 때문에 두 장치의 인덕터 피크 전류는 일반적인 조건에서 닫힙니다. 그러나 최악의 조건에서의 프로세스 변화를 고려할 때 한 디바이스의 출력 전류는 다른 디바이스의 50%만 될 수 있습니다. 따라서 이 방법의 최대 평균 전력은 3.3V~4.2V 입력에서 약 30W이지만 피크 출력 전력은 수십 밀리초 동안 60W가 될 수 있습니다.

특징
  • 3.3V~4.2V의 입력 전압
  • 12V의 출력 전압
  • 5A의 출력 전류
  • 병렬로 연결된 2개의 부스트 컨버터
  • 60W의 출력 전력
출력 전압 옵션 PMP40909.1
입력 전압(최소)(V) 3.2
입력 전압(최대)(V) 4.2
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT251A.PDF (2591 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAT8.PDF (195 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAT7.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAU0.ZIP (1112 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG98.ZIP (1422 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAT9.PDF (912 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAT6.PDF (280 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61288 — 18V, 15A 동기식 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3.3-V to 4.2-V Input, 12-V, 60-W Peak Output Power Boost Converter Ref. Des. (Rev. A) PDF | HTML 2023. 1. 17