PMP40960

PMP40960

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 15W 출력의 차량용 USB Type-C® 충전기를 위한 EMI 최적화 설계입니다. TPS25854-Q1은 DC-DC 레귤레이터 및 포트 컨트롤러로 사용됩니다. 스위칭 주파수는 400kHz입니다. 프론트 엔드 필터는 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI(전자기 간섭) 표준을 통과하도록 설계되었으며 PCB 레이아웃이 최적화되었습니다. 이 레퍼런스 설계는 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI 표준에 대한 테스트를 거쳐 고객의 설계 시간을 단축했습니다.

특징
  • 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도 EMI(전자기 간섭) 표준 통과
  • 피크 효율 95.1%
  • USB Type-C 충전기
  • 프로그래머블 케이블 전압 강하 보상
출력 전압 옵션 PMP40960.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 26
Vout(공칭값) (V) 5.17
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15.51
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 USB Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT248A.PDF (959 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM976.PDF (222 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDM975.PDF (113 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM978.ZIP (1091 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG32.ZIP (637 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM977.PDF (895 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM974.PDF (217 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

USB-C 컨트롤러

TPS25854-Q1부하 감소를 지원하는 싱글 3A USB Type-C 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 CISPR 25 Class 5 & TSC, 400-kHz Rated, 15-W Automotive USB Type-C Charger RefDes (Rev. A) PDF | HTML 2023. 3. 13