PMP40970

PMP40970

설계 파일

개요

이 절연 개방형 루프 LLC 변압기 드라이버 컨버터 레퍼런스 설계는 4개의 레일 출력을 제공합니다. 각 출력부는 트랙션 인버터 애플리케이션용으로 최대 0.5W까지 듀얼+18V 및 –5V의 출력을 제공합니다. LLC 토폴로지를 적용할 경우 변압기에 상당한 누설 인덕턴스가 생길 수 있으나 1차-2차 커패시턴스는 훨씬 더 작은 편이어서 바이어스 변압기를 통해 공통 모드 전류 주입을 크게 줄일 수 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 소형 폼 팩터에 높은 수준의 통합성과 고효율을 제공합니다. 이 설계는 CISPR 25 클래스 3 전도 EMI 표준을 통과했습니다.

특징
  • 작은 개방형 루프가 4개의 레일을 구동합니다
  • 소형 PCB(36.7mm x 36mm)
  • CISPR 25 클래스 3 전도 EMI 표준을 통과했습니다
출력 전압 옵션 PMP40970.1 PMP40970.2 PMP40970.3 PMP40970.4
입력 전압(최소)(V) 24 24 24 24
입력 전압(최대)(V) 24 24 24 24
Vout(공칭값) (V) 18 18 18 18
Iout(최대)(A) .022 .022 .022 .022
출력 전력(W) .396 .396 .396 .396
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT255.PDF (1550 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMA01.PDF (218 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMA00.PDF (147 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMA03.ZIP (852 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG38.ZIP (495 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMA02.PDF (653 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDM999.PDF (250 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25800-Q1 — 절연 바이어스 전원 공급용 초저 EMI 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Multiple Output Isolated Driver Bias Supply Reference Design PDF | HTML 2022. 1. 25