PMP41009

PMP41009

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 절연 14V 및 56W 출력에 유사 공진 플라이백 토폴로지를 제공합니다. 전원 공급 장치에는 350V~1,000V DC 입력에서 전원을 공급할 수 있습니다. 이 설예에서는 캐스코드 MOSFET와 플라이백 컨트롤러 UCC28740-Q1을 사용합니다. 라인 및 부하 조정은 ±1% 이내의 정밀성으로 조정됩니다. 피크 효율은 입력 1,000V, 출력 56W에서 84.6%입니다.

특징
  • 넓은 입력 범위: 350V~1,000V DC
  • 고정밀 출력 전압
  • 입력 1,000V와 출력 56W에서 피크 효율 84.6%
  • 유사 공진 모드 컨트롤러가 EMI 성능을 향상시킵니다.
출력 전압 옵션 PMP41009.1
입력 전압(최소)(V) 350
입력 전압(최대)(V) 1000
Vout(공칭값) (V) 14
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 56
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT266.PDF (1515 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMAE0.PDF (251 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMAD9.PDF (152 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMAE2.ZIP (964 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCG66.ZIP (386 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMAE1.PDF (581 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMAD8.PDF (251 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740-Q1 — HV 시동 및 옵토커플러 피드백이 통합된 오토모티브 초저 대기, 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 350-V to 1000-V DC Input, 56-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design PDF | HTML 2022. 4. 18