PMP41015

PMP41015

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 플라이백 토폴로지를 지원하는 40W 절연 24V 및 5V 출력을 제공합니다. 전원 공급 장치는 90-264VAC 입력으로 전원을 공급할 수 있습니다. 이 설계는 밸리 스위칭 플라이백 컨트롤러 UCC28740 컨트롤러를 사용합니다. 이 설계는 피크 효율 86%를 달성하며 500ms 미만의 시작 시간으로 3000uF 정전식 부하를 지원할 수 있으며, 제조 비용에 도움이 되는 단일 부품 배치 PCB 설계입니다.

특징
  • 범용 AC 입력 범위 90Vac~264Vac

  • 피크 효율 86%

  • 3000uF 출력 커패시터 최대 부하 조건에서 시동 시간 <5 00mS

  • AC 제로 크로싱 신호를 제공

  • 단면 부품 배치 PCB 설계

  • EMI 통과 

출력 전압 옵션 PMP41015.1 PMP41015.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 24 5
Iout(최대)(A) 1.5 1.1
출력 전력(W) 36 5.5
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT368.PDF (2448 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMD64.PDF (251 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD63.PDF (162 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD66.ZIP (1654 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGQ7.ZIP (856 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD65.PDF (2143 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD62.PDF (317 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287402차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR33620SIMPLE SWITCHER® 3.8V~36V, 2A 동기 벅 컨버터, 초저 EMI

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 40W AC-DC Isolated Power Supply Reference Design for Industrial PLC Application PDF | HTML 2024. 8. 12