PMP41034

PMP41034

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 GaN 하프 브리지에 사용할 수 있는 소형 절연 바이어스 전원 설계입니다. 이 설계는 UCC25800을 사용하여 하프 브리지의 두 FET를 위한 절연 12V 전원 공급 장치 2개를 생성하고, 단일 12V DC를 절연 기능이 있는 두 개의 12V DC 라인으로 변환합니다. UCC25800은 1MHz 스위칭 기능, LLC 공진 토폴로지 및 초소형 변압기(4.5mm x 3.2mm × 3.5mm)를 제공합니다. 장치의 이러한 기능을 사용하여 상대적으로 높은 효율로 1.2W의 전력을 레퍼런스 설계에 전달할 수 있습니다.

특징
  • 12V 입력과 절연된 2개의 12V 전원 제공
  • 변압기: 4.5mm × 3.2mm × 3.5mm
  • 최대 900kHz의 스위칭 주파수
  • 고정 주파수 공진 컨버터를 사용한 고효율
출력 전압 옵션 PMP41034.1
입력 전압(최소)(V) 11.5
입력 전압(최대)(V) 12.5
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) .15
출력 전력(W) 1.8
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT309.PDF (533 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMB20.PDF (151 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMB19.PDF (304 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMB22.ZIP (569 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGB4.ZIP (406 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMB21.PDF (359 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMB18.PDF (221 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Ultra-Compact Isolated Bias Reference Design With UCC25800 PDF | HTML 2022. 10. 28