PMP41063

PMP41063

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 계단식 플라이백 토폴로지를 통해 절연된 12V, 48W 출력 전력 변환을 제공합니다. 전원 공급 장치에는 300V~1,000V DC 입력에서 전원을 공급할 수 있습니다. 이 설계는 밸리 스위칭 플라이백 컨트롤러 UCC28730을 사용하여 입력 전압 1,000V에서 70mW 미만의 낮은 대기 전력 소비를 달성하여 배터리 수명을 연장합니다.

특징
  • 300V~1,000V 입력 전압의 넓은 입력 전압 범위
  • 입력 전압 1,000V에서 70mW 미만의 무부하 전력 소비
  • 1차측 조정 설계(옵토커플러 없음)로 제품 수명 연장
  • 과도 부하 시 출력 언더슈트 및 오버슈트 최소화 
  • 입력 전압 범위에 걸쳐 균일한 시동 시간
  • 입력 1,000V와 출력 48W에서 효율 86.14%
출력 전압 옵션 PMP41063.1
입력 전압(최소)(V) 300
입력 전압(최대)(V) 1000
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 48
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT366.PDF (1972 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMC45.PDF (288 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMC44.PDF (162 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMC47.ZIP (4026 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGJ1.ZIP (756 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMC46.PDF (1197 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMC43.PDF (327 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24650 — 빠른 과도 1차측 조정을 위한 200V 활성화 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 300-V to 1,000-V Input 48-W Isolated Auxiliary Power RefDes W/ Low Standby Power PDF | HTML 2023. 11. 9
백서 Harnessing the Power of DC Microgrids for Industrial Applications PDF | HTML 2025. 3. 26