PMP41092

CISPR 25 클래스 5, 400kHz 정격, 60W 차량용 듀얼 USB Type-C® 및 USB PD 충전기 레퍼런스 디자인

PMP41092

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 포트당 45W의 최대 전력을 공급하는 듀얼 USB Type-C ® PD(전력 공급)를 위한 60W 차량용 충전기입니다. TPS25772-Q1은 벅-부스트 레귤레이터가 있는 듀얼 USB 타입 C PD 컨트롤러로 사용됩니다. TPS55289-Q1은 다른 포트의 벅-부스트 레귤레이터로 사용됩니다. 보드 최대 효율은 95.3%입니다. 이 보드는 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도 및 방사 전자기 간섭(EMI)을 준수합니다. 이 보드는 45mm x 45mm의 소형 폼 팩터를 지원합니다.

특징
  • 60W 듀얼 USB Type-C 포트 체인저
  • CISPR 25 클래스 5 전도성 및 방사성 EMI 표준 준수
  • 95.3% 피크 효율의 고효율
출력 전압 옵션 PMP41092.1
입력 전압(최소)(V) 6.8
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 2.25
출력 전력(W) 45
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT409.PDF (2820 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMD94.PDF (373 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD96.PDF (135 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMD95.ZIP (3276 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGR3.ZIP (512 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD93.PDF (1207 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMD92.PDF (339 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS55289-Q1I²C 인터페이스를 지원하는 AEC-Q100 인증, 36V, 8A 완전 통합 벅 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q13.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
서미스터

TMP61-Q10402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 오토모티브, 1%, 10kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25772-Q1벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 CISPR 25, Class 5, 400kHz-Rated, 60W Automotive Dual USB Type-C and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 2024. 9. 19