PMP41100

PMP41100

설계 파일

개요

이 소형 충전기 레퍼런스 설계는 전동 공구 및 USB Type-C® 포트 입력 진공 청소기와 같은 다양한 애플리케이션에 적합한 4~7셀, 900mA 배터리 충전기를 지원합니다. 원활한 전원 프로필 구성을 위한 TPS25730D 컨트롤러를 갖추고 있습니다. BQ25756E를 사용하면 다기능 벅 부스트 작동 모드를 통해 96%의 피크 효율을 달성할 수 있습니다.

특징
  • 900mA 충전기 전류로 4~7셀 배터리 충전 지원
  • 펌웨어 없는 저항 스트링을 사용한 간단한 전원 프로필 구성
  • PD3.0 전원 프로토콜과 USB-C 호환
  • 전원 경로 스위치의 높은 통합
  • 넓은 입력 및 출력 범위에서 효율성 최적화를 위한 원활한 모드 전환
  • 피크 효율 96%
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT391.PDF (1517 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMCU7.PDF (285 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMCU6.PDF (159 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCU9.ZIP (1638 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGO5.ZIP (727 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMCU8.PDF (1420 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMCU5.PDF (504 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ25756E — 독립 실행형 또는 I²C 제어 양방향 벅-부스트 충전 컨트롤러, 최대 7S 배터리 지원

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25730 — 펌웨어 개발이 필요 없는 싱크 전용 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery) 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 27W Integrated USB Type-C® PD Sink-Only Charger Reference Design for 4- to 7-Cell Batteries PDF | HTML 2024. 4. 11
기술 문서 배럴 잭에서 USB Type-C PD로 마이그레이션 PDF | HTML Download English Version 2025. 9. 11