PMP41106

PMP41106

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 전기 자전거 애플리케이션을 위한 범용 입력, 48V, 10.4A 정전류(CC), 정전압(CV) 충전기입니다. 이 레퍼런스 설계는 115VAC 입력으로 91.5%의 엔드 투 엔드 피크 효율과 230VAC 입력의 엔드 투 엔드 피크 효율을 93.50%로 달성합니다. 이 설계에는 출력 전류를 기반으로 팬 제어 및 충전 상태 표시가 포함되어 있습니다. 이 레퍼런스 설계는 UCC28180, UCC256603, UCC28910 및 TL103W 장치를 사용합니다.

특징
  • 피크 효율 93.5%
  • 100W 이상의 출력 전력의 경우 역률이 0.9를 초과
  • 충전 상태 표시
출력 전압 옵션 PMP41106.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 10.4
출력 전력(W) 499.2
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- PFC^Half Bridge- LLC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT411.PDF (1450 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMD84.PDF (416 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMD85.ZIP (16403 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGR1.ZIP (73 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMD86.PDF (171 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDMD82.PDF (465 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC25660 — 넓은 VIN및 VOUT 750kHz LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC25661-Q1 — IPPC를 지원하는 차량용, 고밀도, 넓은 VIN 및 VOUT LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨버터

UCC28910 — 정전류 및 1차 측 제어를 지원하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TL103W — 내부 레퍼런스를 지원하는 듀얼, 32V, 900kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal Input, 500W Constant Current and Constant Voltage E-Bike Charger Reference Design PDF | HTML 2024. 9. 5