PMP41130

PMP41130

설계 파일

개요

PMP41130은 UCD3138064, LMG3100 및 LMG2175 장치를 통해 디지털 제어 기능을 갖춘 대칭형 하드 스위칭 풀 브리지 DC-DC 전원 컨버터를 보여 줍니다. 이 레퍼런스 설계에는 HSFB(하드 스위치 풀 브리지) 컨버터에 필요한 제어 기능이 포함되어 있습니다. PMP41130는 36VDC~60VDC의 DC 입력을 수용하고 공칭 48VDC를 출력하며, 출력은 최대 출력 부하 전력 1,200W 또는 최대 출력 전류 25A입니다. 36V 입력 전압과 600W의 출력 조건으로 96.7%의 피크 효율을 달성.

특징
  • 디지털 제어 및 독립형 하드 스위칭 풀 브리지 DC-DC 전력 변환 - 전압 모드 제어.
  • 과전압, 부족 전압, 과전류 및 과열 보호 기능.
  • 일정한 소프트 스타트 시간.
  • GaN FET를 통해 높은 스위칭 주파수로 높은 효율을 달성.
출력 전압 옵션 PMP41130.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 25
출력 전력(W) 1200
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Hard Switched
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLVT234.PDF (992 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLURB99.PDF (537 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURBA0.PDF (176 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLURBA2.ZIP (12071 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLURBA1.PDF (3692 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC933.ZIP (1051 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRC03.PDF (875 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCD3138064 — 64KB 메모리를 갖춘 절연 전원용 고집적 디지털 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5169 — Fly-Buck™ 기능을 지원하는 6V~120V 와이드 VIN, 650mA DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO6720 — 50Mbps 및 1.8V 로직을 지원하는 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
절연 게이트 드라이버

UCC5350 — 10A/10A single-channel basic/reinforced isolated gate driver with miller clamp or split output

데이터 시트: PDF | HTML
변압기 드라이버

SN6507 — 절연 전원 공급 장치를 위한 듀티 사이클 제어를 지원하는 저방출 36V 푸시-풀 변압기 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP41130 1.2kW Hard-Switching, Full Bridge (HSFB) Telecom Power Supply Unit 2025. 12. 3