PMP41144

PMP41144

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 차량용 IGBT(절연 게이트 양극 트랜지스터) 또는 차량용 SiC(실리콘 카바이드) 드라이브에 전원을 공급하는 소형 보조 PSU(전원 공급 장치)를 소개합니다. 절연 출력은 게이트 제어 3개를 지원하며, 각각 21.2V, 2W 출력이 공급됩니다. 이 설계에서는 평면 변압기를 사용하여 보드 높이와 비용을 절감합니다. LM25184-Q1 컨트롤러는 2차측에서 플라이백 전압을 제어하여 1차측 조정을 지원합니다. 보조 권선이 추가로 필요하지 않습니다. 보드 최대 효율은 89.2%입니다. 이 설계는 6개의 PCB 레이어를 사용하며, 온도 상승은 전부하 6W에서 16°C입니다.

특징
  • 평면 변압기를 지원하는 출력 3개용(+21.2V, 2W) 1차측 조정 플라이백
  • 전부하 6W에서 피크 효율 89.2%
  • 전부하에서 온도 상승 16°C
  • 소형 크기(57mm × 29mm × 9mm)
출력 전압 옵션 PMP41144.1 PMP41144.2 PMP4144.3
입력 전압(최소)(V) 6 6 6
입력 전압(최대)(V) 28 28 28
Vout(공칭값) (V) 21.2 21.2 21.2
Iout(최대)(A) .1 .1 .1
출력 전력(W) 2.12 2.12 2.12
절연/비절연 Isolated Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT432.PDF (1019 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDY9.PDF (344 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDZ1.PDF (331 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDZ0.ZIP (636 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGW4.ZIP (266 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDY8.PDF (697 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDY7.PDF (400 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM25184-Q1 — 오토모티브 42-VIN no-opto 플라이백 컨버터(65V, 4.1A 통합 MOSFET 포함)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design with Planar Transformer PDF | HTML 2025. 3. 7