PMP41145

GaN 레퍼런스 디자인이 통합된 범용 AC 입력, 65W, 20V 3.25A 플라이백

PMP41145

설계 파일

개요

이 레퍼런스 디자인은 플라이백 및 질화 갈륨(GaN)이 통합된 65W, 20V 고정 출력 전압 AC-DC 전원 공급 장치 디자인입니다. 이 디자인은 90VAC~264VAC에서 65W 최대 정격 전력을 제공하고 90VAC에서 93%의 효율을 달성할 수 있습니다. 이 디자인은 25%, 50%, 75%, 100% 및 대기 전력 소비에서 평균 효율에 대한 DoE 레벨 VII 및 CoC V5 계층 2 효율성 표준 등과 같은 효율성 표준 및 규정을 충족할 수 있습니다. 이 디자인은 입방 센티미터당 2.3W를 달성하며 보조 권선 및 관련 VCC 정류기 회로를 없앨 수 있습니다. 또한 이 디자인은 4ms 동안 100W 피크 전력 용량을 지원할 수도 있습니다.

특징
  • 90VAC에서 93%의 효율 달성
  • 입방 센티미터당 2.3W 및 PCB 크기 기준 전력 밀도
  • DoE 레벨 VII 및 CoC V5 계층 2 효율성 표준 충족
출력 전압 옵션 PMP41145.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 3.25
출력 전력(W) 65
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT423A.PDF (3904 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDMDK9.PDF (198 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDMDL1A.PDF (338 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMDL0A.ZIP (3264 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCGT6.ZIP (616 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDMDK8.PDF (828 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDMDK7A.PDF (494 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCG28826GaN(65W)이 통합된 자체 바이어스드 고주파 QR 플라이백 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Universal AC Input 65W 20V, 3.25A Flyback With Integrated GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025. 1. 17