PMP41158

PMP41158

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에서는 4상 인터리브 벅 컨버터를 설명합니다. LM5137F-Q1을 컨트롤러로 사용하면 기능 안전에 대한 세 가지 옵션이 있는 컨버터를 구현할 수 있습니다. 여기에는 기능 안전 지원, ASIL B 및 ASIL D 옵션이 포함됩니다. 이 컨버터는 6.5V~36V의 넓은 범위에서 작동하여 출력당 최대 42A의 부하 전류에서 1% 이상의 설정값 정확도로 4.5V의 일반 출력을 제공합니다. 이 컨버터는 출력당 15mA에서 81%의 효율로 동적 위상 쉐딩을 적용하며, 출력 전류가 1μs 동안 21A에서 86A로 급변할 때 ±8.3%의 출력 전압 진동을 달성할 수도 있습니다.

특징
  • 기능 안전을 지원하는 LM5137F-Q1을 사용한 4상 인터리브 벅 컨버터
  • DPS(동적 위상 쉐딩)
  • 13.5VIN, 4.5VOUT, 0.015A 부하에서 81.05%의 효율
  • 13.5VIN, 4.5VOUT, 21A 부하에서 95.5%의 효율
  • 13.5VIN, 4.5VOUT, 40A 부하에서 94.1%의 효율
  • 출력 전류가 1μs 동안 21A에서 86A로 급변하는 경우 ±8.3%의 출력 전압 진동
  • 13.5VIN, 4.5VOUT, 42A 부하에서 20mVpp 리플
출력 전압 옵션 PMP41158.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 4.5
Iout(최대)(A) 83
출력 전력(W) 373.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDT445.PDF (1898 KB)

레퍼런스 디자인 개요 및 검증된 성능 테스트 데이터

SLVRBP4.PDF (355 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRBP6.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRBP5.ZIP (2068 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC872.ZIP (1478 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVRBP3.PDF (2393 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRBP2.PDF (427 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25137-Q1 — 차량용, 42V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM25137F-Q1 — 차량용, 42V, 100% 듀티 사이클, 이중 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5137 — 80V, 100% 듀티 사이클 지원 이중 채널 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5137-Q1 — 차량용, 80V, 100% 듀티 사이클 지원 듀얼 채널 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5137F-Q1 — 차량용, 80V, 100% 듀티 사이클, 듀얼 채널 기능 안전 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 설계 가이드 450W Four-Phase Interleave Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2025. 5. 20