PMP41169

PMP41169

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 포트당 최대 전력 60W의 듀얼 USB Type-C® 및 USB PD(Power Delivery)를 위한 90W 차량용 충전기입니다. TPS25772-Q1은 벅-부스트 레귤레이터를 지원하는 듀얼 USB Type-C PD 컨트롤러로 사용됩니다. TPS55x89-Q1은 다른 포트의 벅-부스트 레귤레이터로 사용됩니다. 이 보드는 엄격한 CISPR 25 클래스 5 전도 및 방사 전자기 간섭(EMI)을 준수합니다.

특징
  • 단일 포트 최대 60W, 이중 포트 90W 출력을 지원하는 USB Type-C PD 충전기
  • CISPR 25 클래스 5 EMI 표준 준수
  • 공통 모드 인덕터 없이 비용 효율적
  • 96.6% 피크 효율의 고효율
  • 소형 폼 팩터: 45mm × 45mm × 10mm
출력 전압 옵션 PMP41169.1 PMP41169.2
입력 전압(최소)(V) 6.8 6.8
입력 전압(최대)(V) 18 18
Vout(공칭값) (V) 20 20
Iout(최대)(A) 3 3
출력 전력(W) 60 60
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT241.PDF (526 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMEW3.PDF (326 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q1 — 3.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25772-Q1 — 벅 부스트 레귤레이터 및 스마트 전원 관리를 지원하는 차량용 듀얼 포트 USB Type-C® PD 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 CISPR 25 Class 5, 400kHz-Rated, 90W Automotive Dual USB Type-C® and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 2026. 3. 17