PMP41172

단일 전력계 지원 차량용, 12V 입력, 2포트 USB 전원 공급 레퍼런스 설계

PMP41172

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 듀얼 USB Type-C® 및 USB PD(전원 공급) 포트를 위한 60W 차량용 충전기입니다. 보드 입력은 12V 배터리입니다. 이 설계에서는 듀얼 포트 전원 공급 장치에 단일 벅-부스트 컨버터 TPS55x89-Q1을 사용하여 BOM 비용을 절감하고 TPS2674x-Q1은 듀얼 USB Type-C PD 컨트롤러로 사용됩니다.

특징
  • 12V 배터리 시스템
  • 단일 DCDC를 사용한 듀얼 포트 USB PD 충전
  • 최대 60W의 전원 관리 지원
  • 소형 폼 팩터 - 45mm x 35mm
출력 전압 옵션 PMP41172.1
입력 전압(최소)(V) 6.8
입력 전압(최대)(V) 18
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT242.PDF (573 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74700-Q13.2V~65V, 80μA IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
서미스터

TMP61-Q10402, 0603/0805 및 배출구 패키지의 오토모티브, 1%, 10kΩ 선형 서미스터

데이터 시트: PDF | HTML
USB 포트 보호 IC

TPD4S201-Q1차량용 USB Type-C™ CC/D+/D-와 20V 간 단락 및 IEC ESD 보호

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive, 12V Input, Two-Port USB Power Delivery With Single Power Stage Reference Design PDF | HTML 2026. 3. 12