PMP41175

PMP41175

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 플라이백 토폴로지를 기반으로 하는 초소형 3채널 절연 바이어스 전원 공급 장치입니다. 절연 게이트 드라이버에 전압을 공급하는 것이 일반적인 사용 사례입니다. 이 설계에는 21V, 2W 절연 출력 3개와 7V 비절연 보조 출력 1개가 통합되어 있습니다. 이 설계에서는 PCB(인쇄 회로 보드)에 통합된 평면 변압기를 사용하여 보드 높이와 시스템 비용을 절감합니다. LM5158-Q1 컨버터는 1차측 보조 권선을 사용하여 PSR(1차측 조절)을 지원합니다. 최대 효율은 88%입니다.

특징
  • 평면 변압기를 지원하는 3개 출력(21V, 2W)을 위한 1차측 조절 플라이백
  • 전부하 6W에서 피크 효율 88%
  • 낮은 변압기 기생 커패시턴스(<10pF)
  • 낮은 높이(9mm)
  • 작은 크기(50mm × 29mm)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT246.PDF (979 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMF08.PDF (200 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF10.PDF (193 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF09.ZIP (1782 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC958.ZIP (971 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF07.PDF (661 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF06.PDF (683 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5158-Q1 — 3A, 85V, 2.2MHz 와이드 VIN 부스트, 플라이백 및 SEPIC 컨버터, 듀얼 랜덤 확산 스펙트럼 지원

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Isolated Bias Supply Reference Design Using PSR Flyback Topology with Planar Transformer PDF | HTML 2026. 4. 24