PMP41184

PMP41184

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 서버 PSU 애플리케이션을 대상으로 하는 48W, 낮은 프로파일 DC/DC 보조 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 GaN(질화 갈륨) 전원 스위치를 지원하는 통합 플라이백 컨트롤러를 갖추고 있습니다. 이 설계는 낮은 프로파일 평면 PCB(인쇄 회로 보드) 변압기를 활용하여 10mm 미만의 높이를 달성하며, 최신 서버 PSU 애플리케이션의 높은 전력 밀도 요구 사항을 충족합니다. 플라이백 컨버터 UCG28824는 VCC 자체 바이어스 기능을 탑재하여 보조 권선과 관련 VCC 정류기 회로의 필요성을 제거함으로써 평면 변압기 PCB 권선 설계를 간소화합니다. 이 공급 장치는 PFC 버스 전압을 입력으로 사용하여 작동하며, 2개의 절연 12V/3A, 24V/0.1A 출력과 비절연 18V/0.5A 출력을 제공합니다.

특징
  • PCB 평면 변압기 기술을 사용한 10mm 미만의 높이, 낮은 프로파일 설계
  • 50.0mm x 33.8mm x 9.6mm의 콤팩트한 크기 및 48W/in3의 높은 전력 밀도
  • 400VDC 입력에서 92.98% 이상의 효율 달성
  • 추가 절연 24V 및 비절연 18V 제공
  • VCC 자체 바이어스 기능을 사용한 간소화된 PCB 권선 설계
출력 전압 옵션 PMP41184.1 PMP41184.2 PMP41184.3
입력 전압(최소)(V) 127 127 127
입력 전압(최대)(V) 400 400 400
Vout(공칭값) (V) 12 18 24
Iout(최대)(A) 3 .5 .1
출력 전력(W) 36 9 2.4
절연/비절연 Isolated Non-Isolated Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
SLVT248.PDF (1082 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVMF29.PDF (191 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVMF31.PDF (162 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVMF30.ZIP (1192 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLVC960.ZIP (300 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLVMF28.PDF (766 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVMF27.PDF (260 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCG28824 — GaN(45W)이 통합된 자체 바이어스드 고주파 QR 플라이백 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

ATL431 — 2.5V 저 IQ 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP41184 Test Report PDF | HTML 2026. 5. 20