PMP4190

PMP4190

설계 파일

개요

This reference design uses the TPS61175 boost converter to drive a flyback power stage. With its integrated MOSFET, the TPS61175 reduces the circuit complexity and footprint. In addition, operating at 1MHz reduces the size of the passive components.

출력 전압 옵션 PMP4190.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 6
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .5
출력 전력(W) 2.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLVU738A.PDF (2608 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDM362.PDF (87 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLVRAY9A.PDF (55 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDM364.ZIP (609 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCFP9.ZIP (411 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDM363.PDF (370 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRAY8A.PDF (97 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61175 — 소프트 시동 및 프로그래머블 스위칭 주파수를 지원하는 3A, 40V 고전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 3-V to 6-V DC Input, 5-V/0.5-A, 1-MHz Isolated Flyback Reference Design (Rev. A) 2019. 12. 6
아날로그 디자인 학술지 Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 2009. 3. 11