PMP4408

PMP4408

설계 파일

개요

The PMP4408 is a universal AC input, 120W flyback converter reference design. The LM5023 Quasi Resonant Flyback converter was chosen to get 2 high-efficiency isolated outputs. Additionally a downstream Buck converter, the TPS5402 enables 2 high-efficiency non-isolated outputs. The QR Flyback design implements Valley switching for high-efficiency and full protection features such as output short circuit and output overvoltage.

특징
  • Good cross regulation
  • Valley switching for high efficiency
  • Output OVP, OCP and Short Circuit Protection
  • Input brown-out
  • Average efficiency is high
  • Size 92mm(L) x 95mm(W) x 30mm(H)
출력 전압 옵션 PMP4408.1 PMP4408.2 PMP4408.3 PMP4408.4
입력 전압(최소)(V) 176 20 20 176
입력 전압(최대)(V) 264 28 28 264
Vout(공칭값) (V) 24 15 5 42
Iout(최대)(A) .6 .8 1.5 2
출력 전력(W) 14.4 12 7.5 84
절연/비절연 Isolated Non-Isolated Non-Isolated Isolated
입력 유형 AC DC DC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Buck- Non Sync Buck- Non Sync Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU838.PDF (434 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDC8.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC960.ZIP (102 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDC7.PDF (44 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5023 — AC-DC 반공진 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS5402 — MOSFET가 통합된 3.5V~28V 입력, 1.7A 출력, 비동기 스텝다운 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4408 Test Results 2015. 3. 10