PMP4428

PMP4428

설계 파일

개요

This 5V / 6A  solution implements a high efficiency active clamp controller LM5025A and self-drive synchronous rectifier. Input voltage is 18V-40V as typical industrial request and efficiency is 89.5%@24Vin full load. The transformer is embeded into the PCB and 8mm height can be met. The design is suitable for height limited industial applications.

특징
  • Wide input range from 18V to 40V
  • Adjustable Dual Mode Over-Current Protection
  • Active Clamp Forward +S.R controller for high efficiency
  • Lower output ripple voltage with less output capacitor
  • Small form factor: 60mm x 40mm x 8mm
  • Low cost through self-drive secondary synchronous rectifier circuit
출력 전압 옵션 PMP4428.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU841.PDF (718 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDE1.PDF (64 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRDE2.ZIP (655 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRDE0.PDF (102 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5025A — P 또는 N 채널 클램프 FET 및 0.5V CS 임계값을 지원하는 90V 능동 클램프 전압 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17301Q5A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3mΩ

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4428 Test Results 2015. 3. 11