PMP4444

PMP4444

설계 파일

개요

PMP4444는 UCC28630D 고전력 플라이백 컨트롤러로 1차측 조정(PSR)을 지원하는 범용 AC 입력, 65W 출력 플라이백 컨버터입니다. PSR 솔루션은 옵토커플러와 2차측 피드백 부품이 필요하지 않아 작고 낮은 BOM 비용 시스템을 만들 수 있습니다. 이 설계는 12V/3A 및 24V/1.3A의 듀얼 출력을 제공하며 뛰어난 +/-5% 교차 조정 성능을 갖추고 있어 모니터 및 TV와 같은 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • 230Vac 전부하에서 87.5%의 피크 효율
  • +/-5% 교차 조정을 위해 설계된 변압기
  • AC 입력 브라운 아웃 보호
  • 초슬림 디자인, 높이 10mm
  • EMI 규정 준수 통과
출력 전압 옵션 PMP4444.1 PMP4444.2
입력 전압(최소)(V) 85 85
입력 전압(최대)(V) 265 265
Vout(공칭값) (V) 12 24
Iout(최대)(A) 3 1.3
출력 전력(W) 36 31.2
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- CCM Flyback- CCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAB0A.PDF (586 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRM05.PDF (91 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRG06A.PDF (75 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRG10A.ZIP (28 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC85.ZIP (170 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM06.PDF (992 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRG05A.PDF (312 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28630PSR, 피크 전력 모드, X-캡 방전 및 주파수 디더링을 지원하는 고전력 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4444 Test Results (Rev. A) 2016. 5. 24