PMP4472

PMP4472

설계 파일

개요

The PMP4472 is a power reference design with a high AC input, 5Vout, followed by a DC isolated
output of 3.3V at 2A. It implements a high efficiency controller UCC28740 to provide 5V bus voltage and a step-Down Converter TPS54228.The design achieves good line and load regulation as well as  good dynamic response and low output ripple voltage.

특징
  • Isolated Flyback and Buck converter
  • 2 outputs include 5V Bus voltage
  • Good line and load regulation
  • Good dynamic response
  • Low output ripple voltage
출력 전압 옵션 PMP4472.1 PMP4472.2
입력 전압(최소)(V) 198 5
입력 전압(최대)(V) 242 5
Vout(공칭값) (V) 5 3.3
Iout(최대)(A) 1.5 2
출력 전력(W) 7.5 6.6
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC DC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAO4.PDF (376 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRH51.PDF (168 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRH52.ZIP (199 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRH50.PDF (359 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS54228 — Eco-mode™를 지원하는 4.5V~18V 입력, 2A 동기식 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4472 Test Results 2015. 9. 22