PMP4478

최적화된 저부하 효율성을 제공하는 AC 입력, 5V 3A 반공진 플라이백 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP4478

설계 파일

개요

The PMP4478 is an optimized reference design for appliance applications which provides high current.  Low ripple & noise < 50mV is achieved via Pi type filter at the output. The design also achieves good light load efficiency with optimized transformer design. When the load is 300mW, the input power can still be limited to less than 420mW.

특징
  • Optimized design for high light load efficiency (Input power <420mW when load is 300mW)
  • Low Standby Power(<30mW)
  • Low ripple& noise (<50mV)
  • Good Dynamic performance
  • Pass CE/RE Test
  • Full Input & Output Protection
출력 전압 옵션 PMP4478.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAE0.PDF (380 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGC3.PDF (37 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGC4.ZIP (150 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRGC2.PDF (32 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC287402차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4478 Test Results 2015. 8. 7