PMP4484

PMP4484

설계 파일

개요

The PMP4484 is a power reference design with AC input. It is a isolated LED driver, provides 6 channel LED outputs with PWM dimming.  It implements a high PF flyback controller UCC28810 to output DC 40V, the Constant Current Buck LED Driver LM3414HV downs the voltage to 30V to drive  LED. The degisn also provides 3.3Vo to MCU by the buck conller LMR16006, and a 10Vo to RS485. The system achieves high efficiency and high PF.

특징
  • Isolated single stage Flyback and Buck togology
  • 6 channel LED outputs with PWM dimming
  • Include 3.3Vo for MCU and 10Vo for RS485 power supply
  • High efficiency, 86.4% at 230Vac input
  • High PF, 0.939 at 230Vac input
  • Size: 300mmX22mmx22mm
출력 전압 옵션 PMP4484.1 PMP4484.2 PMP4484.3 PMP4484.4 PMP4484.5 PMP4484.6 PMP4484.7 PMP4484.8 PMP4484.9
입력 전압(최소)(V) 100 100 40 40 40 40 40 40 40
입력 전압(최대)(V) 300 300 40 40 40 40 40 40 40
Vout(공칭값) (V) 40 10 30 30 30 30 30 30 3.3
Iout(최대)(A) .8 .1 .14 .16 .125 .14 .16 .125 .1
출력 전력(W) 32 1 4.2 4.8 3.75 4.2 4.8 3.75 .33
절연/비절연 Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Flyback- PFC Flyback- PFC Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Non Sync Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAW4.PDF (907 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRI76.PDF (278 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI77.ZIP (589 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRI75.PDF (738 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28810 — LED 조명 전원 컨트롤러

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LMR16006 — 저 Iq를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 4V~60V, 600mA 스텝다운 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

LM3414HV — 외부 전류 센서 분해능이 불필요한 65V 60W 공통 양극 기능 정전류 벅 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP4484 Test Results 2015. 10. 12