PMP4497

PMP4497

설계 파일

개요

PMP4497은 FPGA, ASIC 애플리케이션과 같은 Vcore를 위한 GaN 기반 레퍼런스 설계 솔루션입니다. 높은 집적도와 낮은 스위칭 손실을 갖춘 GaN 모듈 LMG5200은 기존의 2단계 솔루션을 대체하는 48V에서 1.0V로의 고효율 단일 단계 변환을 가능하게 합니다. 이 설계는 2단계 솔루션과 비교했을 때 GaN 성능과 시스템 이점을 보여줍니다.  저비용 ER18 평면 PCB 변압기가 보드에 내장되어 있습니다. 이 설계는 소형 폼 팩터(45mm X 26mm X 11mm)로 설계되었습니다. 주파수와 부품을 최적화함으로써 크기를 더 줄일 수 있습니다.

특징
  • LMG5200 GaN FET 모듈
  • 단일 단계 하프 브리지 전류 더블러 토폴로지
  • 48Vin 전부하 시 최대 89.9%의 초고효율
  • TPS53632G를 사용한 DCAP+ 제어
  • 컴팩트한 크기: 45mm*26mm*11mm
출력 전압 옵션 PMP4497.1
입력 전압(최소)(V) 60
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 40
출력 전력(W) 40
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Hard Switched
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC72A.PDF (2475 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDUC86.PDF (2252 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNB2.PDF (280 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNB1.PDF (68 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNB4.ZIP (29 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCK0.ZIP (1714 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNB3.PDF (4377 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNB0.PDF (519 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53632G — 48V GaN DC/DC 컨버터용 하프 브리지, D-CAP+ 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
디지털 아이솔레이터

ISO7420FE — 2채널, 2/0, 디지털 아이솔레이터

데이터 시트: PDF | HTML
질화 갈륨(GaN) 전력계

LMG5200 — 80V GaN 하프 브리지 전력계

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV704 — 150mA 24V 초저 IQ LDO(저손실) 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27512 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs in SON package

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 LMG5200: 48 to 1 V or 40 A Single-Stage Converter Reference Design (Rev. A) 2016. 9. 30
* 테스트 보고서 PMP4497 Test Results 2016. 8. 18