PMP6024

PMP6024

설계 파일

개요

PMP6024 is an offline, LED driver circuit consisting of an isolated, power-factor corrected, constant output voltage flyback converter followed by two DC/DC buck LED current controllers.  It is suitable for indoor or outdoor area lighting applications of 3500-5000 lumens (depending upon LED selection).  LED brightness is controlled by a 3.3V, 10kHz PWM signal which is converted to a DC level adjustment of the LED string currents avoiding PWM modulation of the light output.

특징
  • Power Factor Corrected > 0.9
  • Analog LED current adjustment from 1kHz-10kHz PWM input
  • 350:1 dimming ratio
  • 100-240VAC Input, up to 60W output
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU958.PDF (891 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREL5.PDF (275 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDREL4.PDF (86 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDREL7.ZIP (641 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA78.ZIP (508 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREL6.PDF (1671 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREL3.PDF (349 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28811 — LED 조명 전원 컨트롤러

데이터 시트: PDF
조명 LED 드라이버

LM3409 — 고전력 LED 드라이브용 42V PFET 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM431 — 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431 — 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP6024 Test Results 2015. 4. 20