PMP6776

PMP6776

설계 파일

개요

PMP6776 is a low-cost non-isolated synchronous buck power supply. This design uses TPS56121 and TPS54620 Synchronous Buck Converters and TPS54425 and TPS54225 Step-Down Switchers to generate 7 outputs. Features include input voltage range 10.8V to 13.2V and outputs 1V at 6A, 1.5V at 4A, 1.8V at 6A, 2V at 2A, 2.5V at 8A, 3.3V at 8A, 1.2V at 4A.

특징
  • Input voltage range of design = 10.8 to 13.2V. Devices can support 4.5 to 14.5V input
  • All 7 DC/DC converters on single-sided PCB in approximately 3.5"x3.5" form factor
  • Design meets any power up sequencing requirements
  • Uses all ceramic input and output capacitors to save space and cost
  • Reference design has been built and tested

출력 전압 옵션 PMP6776.8
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU046.PDF (5531 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVU573.PDF (5530 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR008.PDF (72 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLVRAK2.PDF (81 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC045.ZIP (252 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR007.PDF (202 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

SLVRAK1.PDF (296 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54225 — HTSSOP 패키지, 4.5~18V 입력, 2A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54425 — 4.5V~18V 입력, 4A 동기형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS54620 — 4.5V~17V, 6A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS56121 — 4.5V~14V, 15A 동기형 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP6776 Test Results 2013. 8. 19
* 테스트 보고서 PMP6776 Test Results x 2011. 9. 21