PMP6812

PMP6812

설계 파일

개요

This reference evaluation module, featuring the TPS23754 PoE interface and DC-to-DC controller is used for class 4 PoE applications.

The flyback topology with diode rectification results in a low-cost converter for PoE applications such as a security camera. With the appropriate BOM changes, PMP6812 can also operate as a 13W supply.

특징
  • Isolated non-synchronous flyback
  • 12V at 1.8A output
  • Good efficiency (84%) at low cost
  • Uses TPS23754 high-power, high-efficiency PoE interface PD and PWM controller
  • The circuit design is full-functional tested and recommended for new designs.
출력 전압 옵션 PMP6812.1
입력 전압(최소)(V) 42
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 1.8
출력 전력(W) 21.6
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLVU873.PDF (1272 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLVRB42B.PDF (20 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC126.ZIP (628 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDU157.PDF (33 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLVRB41B.PDF (104 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

전동 장치

TPS23754 — IEEE 802.3at, 고효율, PoE 인터페이스 및 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP6812 Test Results 2013. 9. 16
기술 문서 Maximizing PoE PD efficiency on a budget PDF | HTML 2015. 11. 10