PMP7207

일반 TPS40200 인버팅 벅 부스트 레퍼런스 디자인

PMP7207

설계 파일

개요

PMP7207 레퍼런스 설계는 8V~16V 입력 범위에서 작동하며 출력에서 -12V @ 1A를 제공합니다. 이 설계는 TI Power Workshop의 프레젠테이션 자료에서 발췌한 내용입니다.

특징
  • 저비용 인버팅 벅-부스트
  • 전력 전자공학 입문자가 토폴로지를 공부하는 데 매우 적합
  • 설계 파일 및 테스트 보고서 포함

출력 전압 옵션 PMP7207.1
입력 전압(최소)(V) 8
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) -12
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBL4.PDF (351 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKR2.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKR4.ZIP (62 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBX1.ZIP (103 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKR3.PDF (30 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKR1.PDF (115 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40200넓은 입력의 비동기형 벅 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7207 Test Results 2016. 3. 11