PMP7282

PMP7282

설계 파일

개요

이 600W 넓은 전압 입력 이중 위상 전원 컨버터는 위상에서 180도 이상 두 개의 에뮬레이트된 전류 모드 컨트롤러를 사용하여 입력 및 출력 리플 전류를 최소화합니다. 이 동기식 벅 아키텍처는 기존의 절연 전력 컨버터에 비해 여러 작동 조건에서 97% 이상의 높은 효율로 설치 공간과 BOM 비용을 줄여줍니다.

특징
  • 2상 벅 컨버터
  • 600W의 출력 전력
  • 35V~60V 최대 입력 전압 범위
  • 50A에서 출력 전압 12V
  • 이 레퍼런스 설계 보드는 설계 파일 및 애플리케이션 노트에서 테스트 및 지원됩니다

출력 전압 옵션 PMP7282.1
입력 전압(최소)(V) 35
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 50
출력 전력(W) 600
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous^Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUA30.PDF (1936 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLUR966.PDF (91 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUC388.ZIP (267 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLUUA31.PDF (993 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLUR965.PDF (278 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5116 — 6~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LMC7101 — 싱글, 15.5V, 1.1MHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
RTC(실시간 클록) 및 타이머

LMC555 — 저전력, 높은 정확도 및 3MHz의 Fmax를 지원하는 세계 최소형 555 타이머

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431 — 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7282 Test Results 2012. 10. 7