PMP7327

PMP7327

설계 파일

개요

This reference design uses the BQ24640 super cap charging controller to charge a large bank of super caps to a voltage below the input bus voltage. During an input bus dropout, the energy from the super caps is used to power a boost converter that can supply 10A of output current at 26.2V. This output can be used to hold up the bus voltage for up to 10 seconds (260W for 10 sec).

특징
  • Boost Converter efficiency greater than 95% at Vin = 18V and 1A - 10A loads
  • Boost holdup supports 28V bus for longer than 27 seconds using a large 28F super cap bank while delivering 260W
  • Super cap charger provides a constant 3A charge current for a controlled startup time
  • Low cost design requires less than 100mm x 100mm
출력 전압 옵션 PMP7327.1 PMP7327.2
입력 전압(최소)(V) 26.6 12
입력 전압(최대)(V) 29.4 25
Vout(공칭값) (V) 25 26.2
Iout(최대)(A) 3 10
출력 전력(W) 75 262
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUAB2A.PDF (3521 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHN3.PDF (64 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLURA21A.PDF (50 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHN4.ZIP (41 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLUC426A.ZIP (298 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SLUUAB3A.PDF (691 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLURA20A.PDF (49 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

배터리 충전기 IC

BQ24640 — 슈퍼 커패시터용 독립형 1~8셀 벅 배터리 충전 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 듀얼 비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7327 Test Results (Rev. A) 2015. 9. 28