PMP7391

380VDC 입력, 24V/170W 능동 클램프 순방향 레퍼런스 디자인

PMP7391

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 UCC2894를 사용하여 380VDC 입력에서 7A의 절연된 24V를 생성하는 액티브 클램프 순방향 컨버터를 제어합니다. 이 공급 장치는 PFC 부스트 프론트 엔드와 함께 사용하도록 고안되었으며, 1차측에서 하우스키핑을 위해 외부 12V 바이어스 전압이 필요합니다. 이 공급 장치는 전부하에서 최대 91%의 효율을 제공합니다.

특징
  • 91% 효율
  • 방출 감소를 위해 클램핑된 드레인 전압
  • 소형 폼 팩터 64mm x 90mm(2.5in x 3.5in)
출력 전압 옵션 PMP7391.1
입력 전압(최소)(V) 320
입력 전압(최대)(V) 380
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 7
출력 전력(W) 168
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Forward- Active Clamp
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUU909A.PDF (1607 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKK5.PDF (2431 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKK4.PDF (167 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SLUR862A.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

SLUR863A.PDF (167 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC2894N-채널 클램프 FET 및 라인 OV 보호를 지원하는 16V 능동 클램프 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7391 Test Results (Rev. A) 2016. 2. 23