PMP7837

PMP7837

설계 파일

개요

The PMP7837 is a 4-phase synchronous boost converter that can take a 6-17V input and put out 24V at 450W. It is used for powering up to eight 50W automotive trunk amplifiers. The 4-phase synchronous design with 450kHz switching frequency per phase results in a compact and efficient circuit well suited for such applications.

특징
  • Mininum 6V input voltage supports US automotive cold cranking requirement
  • 96% peak efficiency at 12V input
  • 1.8MHz effective switching frequency
  • Ripple cancellation as a result of 4-phase design
  • Synchronous operation saves power and eases thermal design.
출력 전압 옵션 PMP7837.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 17
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 15
출력 전력(W) 360
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SNVU254.PDF (605 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SNVR242A.PDF (28 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC287.ZIP (1087 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

SNVR241B.PDF (392 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5122-Q1 — 다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7837 Test Results 2013. 4. 14