PMP7921

PMP7921

설계 파일

개요

PMP7921 is a multi-phase boost converter. The design accepts an input voltage of 7V to 8V, and outputs 12V, capable of providing 84A peak current for 5msec. The design outputs 1000W of peak power, and peak efficiency reaches 96%.

특징
  • Synchronous rectifier for high efficiency
  • Lower temp rise in output rectifier for FET Vs very high°C (Diode)
  • Synchronizable to external Clock
  • Stackable for higher output currents
  • Current sharing accuracy of +/- 10%
  • Bypass mode capable when Vin >Vout
출력 전압 옵션 PMP7921.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 8.4
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 84
출력 전력(W) 1008
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAT5.PDF (1312 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHR5.PDF (147 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHR4.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHR7.ZIP (559 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB41.ZIP (252 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHR6.PDF (614 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHR3.PDF (479 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5 — 25V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.8mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7921 Test Results 2015. 9. 29