PMP7932

산업용 바이어스 전원을 위한 절연 플라이백 컨버터 - 레퍼런스 디자인

PMP7932

설계 파일

개요

PMP7932 is an isolated flyback converter which accepts an input voltage of 12Vin to 24Vin and provides dual polarity ouputs of +12Vout @ 0.25A and -12V @ 0.25A.

특징
  • Ease of use with off the shelf transformer
  • Internal MOSFET
  • Split rail bias supply
  • Isolated input/output for safety
  • Small solution size
  • 300kHz and 700kHz frequency options
  • Cycle-by-Cycle current limit
  • Small device package size
  • Dmax of 90%
  • Excellent line and load regulation
출력 전압 옵션 PMP7932.1 PMP7932.2
입력 전압(최소)(V) 12 12
입력 전압(최대)(V) 24 24
Vout(공칭값) (V) -12 12
Iout(최대)(A) .25 .25
출력 전력(W) 3 3
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU770.PDF (992 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCT4.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRCT6.ZIP (392 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC898.ZIP (195 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCT5.PDF (785 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCT3.PDF (191 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

션트 전압 레퍼런스

LMV4311.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

LM50003.1~40V 넓은 입력 전압 범위, 2A 전류 모드 비동기 부스트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP7932 Test Results 2015. 2. 6