PMP8606

PMP8606

설계 파일

개요

This design is a 100kHz FBPS converter working in voltage mode. It supports 400Vdc..750Vdc input voltage range and provides 24V/12A regulated. TI's UCC28950 part enables high efficiency at high input voltage.

특징
  • Over 92% efficiency at full load
  • High input voltage
  • 250W phase shifted fullbridge
  • Wide high input voltage range 400Vdc to 750Vdc
  • Provides synchronous rectification w/ efficient voltage doubler
출력 전압 옵션 PMP8606.1
입력 전압(최소)(V) 350
입력 전압(최대)(V) 750
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 12
출력 전력(W) 288
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Full Bridge- Phase Shifted
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU621.PDF (318 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBJ1.PDF (27 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBJ0.PDF (142 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28950 — 동기형 정류 제어를 지원하는 녹색 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431 — 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8606 Test Results 2014. 10. 24