PMP8673

PMP8673

설계 파일

개요

The PMP8673 reference design is a synchronous boost converter optimized for high efficiency while maintaining a small form factor. This reference design has a voltage input range of 34.5-37.5V (35V nominal) and provides an output voltage of 55.5V. The synchronous boost topology enables efficiencies greater than 97% in the 2-3A load range. The switching frequency is set for 400Khz allowing the use of smaller external components and a total board area of less than 60 square centimeters.

특징
  • Efficiency >97% in a load range of 2A..3A
  • Ultra small with high power density
  • Adjustable output voltage from 38V to 55.5V
  • 150W output power
  • 200W hold up for 10ms
  • Output ripple < 0.5%
  • 90% transient response < 1%
  • Load regulation < 0.05%
  • With disconnection switch
출력 전압 옵션 PMP8673.1
입력 전압(최소)(V) 34.5
입력 전압(최대)(V) 37.5
Vout(공칭값) (V) 55.5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 166.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAV9.PDF (519 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRI61.PDF (82 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRI63.ZIP (382 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCB79.ZIP (42 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI62.PDF (678 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI60.PDF (408 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5121 — 연결 해제 스위치 제어를 지원하는 3~65V 광범위 Vin, 전류 모드 동기형 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8673 Test Results 2015. 10. 9