PMP8878

PMP8878

설계 파일

개요

PMP8878 is a full-function 1/8th brick isolated DC/DC telecom power module based on UCC28250 advanced PWM controller. The reference design features secondary side control and hard switching full bridge power topology to deliver 12V/180W of output power operating across a wide range 40V-75V input source. The highlights of the reference design include 95% peak efficiency, pre-bias start-up, overtemperature protection and overcurrent protection (hiccup mode). The bias supply block employs the UCC25230, while the gate drivers used in this design include UCC27324 for driving the SR MOSFETs and UCC27201 for driving the primary side Half-Bridge MOSFETs.

특징
  •  40-75V input, 12V/15A output 
  • 1/8th brick telecom DC/DC isolated power module
  • Featuring Hard Switching Full Bridge power topology 
  • Secondary side control supporting start-up under pre-bias
  • Overcurrent protection
  • Overtemperature protection

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU053.PDF (1018 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR020.PDF (114 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDR019.PDF (146 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28250 — 프리바이어스 작동이 가능한 고급 하프 브리지/풀 브리지 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

UCC25230 — 12V~105V 입력, 0.2A 출력 스위칭 컨버터

데이터 시트: PDF
하프 브리지 드라이버

UCC27201 — 120V 3A half-bridge gate driver with 7V UVLO and TTL inputs

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8878 Test Results 2013. 8. 20